Menu Search

Onverliesbare duimschroef M5 18.0 RVS 316

Onverliesbare duimschroef met een lage kop. Ontwerp dat de tactiele eigenschappen van duimschroeven combineert met de retentiekracht van onverliesbare schroeven. Biedt een stevige bevestigingsoplossing die schade en dure tijdvertragingen door verloren of losse schroeven vermijdt. Kan worden gebruikt in paneelgaten met of zonder schroefdraad.
Artikelnummer:

20188184

311 Op voorraad Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,7093
100 - 249 € 3,3384
250 - 749 € 2,9674
750 + € 2,5965
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,71

1 x € 3,7093

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M5
d2 a012 3.7
D3 10.0
d4 min 5.5
l1 025 18.0
l2 025 7.5
h1 5.0
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op