Menu Search

Onverliesbare duimschroef M4 16.0 RVS 303

Onverliesbare duimschroef me lange kop Ontwerp dat de tactiele eigenschappen van duimschroeven combineert met de retentiekracht van borgschroeven. Biedt een veilige bevestigingsoplossing die schade, kosten en tijdvertragingen als gevolg van verloren of losse schroeven voorkomt. Kan worden gebruikt in paneelgaten met en zonder schroefdraad.
Artikelnummer:

20138035

76 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,3176
100 - 249 € 2,9848
250 - 749 € 2,652
750 + € 2,3192
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,32

1 x € 3,3176

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M4
d2 a012 2.8
D3 5.0
d4 min 4.5
l1 025 16.0
l2 025 8.0
h1 10.0
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op