Menu Search

Onverliesbare duimschroef M4 25.0 RVS 316

Onverliesbare duimschroef met een lange kop. Ontwerp dat de tactiele eigenschappen van duimschroeven combineert met de retentiekracht van onverliesbare schroeven. Biedt een stevige bevestigingsoplossing die schade en dure tijdvertragingen door verloren of losse schroeven vermijdt. Kan worden gebruikt in paneelgaten met of zonder schroefdraad.
Artikelnummer:

20181277

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,9866
100 - 249 € 3,588
250 - 749 € 3,1893
750 + € 2,7906
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,99

1 x € 3,9866

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M4
d2 a012 2.8
D3 5.0
d4 min 4.5
l1 025 25.0
l2 025 12.5
h1 10.0
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op