Menu Search

Onverliesbare duimschroef M4 50.0 RVS 316

Onverliesbare duimschroef met lange kop. Ontwerp dat de eigenschappen van gripschroeven combineert met de retentiekracht van onverliesbare schroeven. Biedt een veilige bevestigingsoplossing die schade, kosten en tijdverlies door verloren of losse schroeven voorkomt. Kan worden gebruikt in gaten voor panelen met en zonder schroefdraad. Zwarte afwerking en gemaakt van RVS.
Artikelnummer:

20184308

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 4,472
100 - 249 € 4,0248
250 - 749 € 3,5776
750 + € 3,1304
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 4,47

1 x € 4,472

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M4
d2 a012 2.8
D3 5.0
d4 min 4.5
l1 025 50.0
l2 025 25.0
h1 10.0
Voltooien Blackened
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op