Menu Search

Onverliesbare schroef M5 50.0 RVS 303

Onverliesbare schroef met passchroef-stijl kop en zeskantaandrijving. Het ontwerp voorkomt dat schroeven zichzelf losdraaien. Dit betekent dat de schroef niet uit het paneelgat valt waarin hij is geplaatst. Kan worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad.
Artikelnummer:

20137823

236 Op voorraad Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,5776
100 - 249 € 3,2136
250 - 749 € 2,86
750 + € 2,496
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,58

1 x € 3,5776

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M5
l1 025 50.0
d2 a012 3.7
d3 max 10.0
H1 max 3.9
l2 025 7.5
Aandrijvingstype Torx-aandrijving
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op