Menu Search

Onverliesbare schroef M6 80.0 RVS 303

Onverliesbare schroef met passchroef-stijl kop en zeskantaandrijving. Het ontwerp voorkomt dat schroeven zichzelf losdraaien. Dit betekent dat de schroef niet uit het paneelgat valt waarin hij is geplaatst. Kan worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad.
Artikelnummer:

20140403

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 5,0261
100 - 249 € 3,59
250 - 749 € 3,2637
750 + € 2,967
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 5,03

1 x € 5,0261

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M6
l1 025 80.0
d2 a012 4.2
d3 max 12.0
H1 max 4.7
l2 025 7.5
Aandrijvingstype Torx-aandrijving
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op