Menu Search

Onverliesbare schroef M5 10.0 RVS 303

Onverliesbare schroef met bolvormige kop en Philips-aandrijving. Het ontwerp voorkomt dat de schroef zichzelf losdraait. Dit betekent dat de schroef niet uit het paneelgat valt waarin hij is geplaatst. Kan worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad.
Artikelnummer:

20188092

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. Voor meer informatie levering & retourneren
Er is helaas geen prijsinformatie beschikbaar. Neem contact op met onze klantendienst via +31 (0) 497 572 002 of e-mail: sales@essentracomponents.nl
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M5
l1 025 10.0
d2 a012 3.7
d3 max 9.5
H1 max 3.7
l2 025 7.5
Aandrijvingstype Kruiskop aandrijving
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op