Menu Search

Onverliesbare schroef M3 16.0 RVS 316

Onverliesbare schroef met inbuskop en een zeskantaandrijving. Het ontwerp vermijdt dat de schroeven uit zichzelf losdraaien. Dit betekent dat de schroef niet uit het paneelgat valt waarin het is aangebracht. Kan worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad.
Artikelnummer:

20180720

1509 Op voorraad Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 2,2186
100 - 249 € 1,9968
250 - 749 € 1,7749
750 + € 1,553
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 2,22

1 x € 2,2186

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M3
l1 025 16.0
d2 a012 2.0
l2 025 4.5
d3 max 5.5
d4 min 3.5
H1 max 3.0
Materiaal RVS 316
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op