Menu Search

Onverliesbare schroef M6 30.0 RVS 316

Onverliesbare schroef met inbuskop en een zeskantaandrijving. Het ontwerp vermijdt dat de schroeven uit zichzelf losdraaien. Dit betekent dat de schroef niet uit het paneelgat valt waarin het is aangebracht. Kan worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad.
Artikelnummer:

20181789

473 Op voorraad Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 4,9504
100 - 249 € 4,4553
250 - 749 € 3,9603
750 + € 3,4652
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 4,95

1 x € 4,9504

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M6
l1 025 30.0
d2 a012 4.2
l2 025 7.5
d3 max 10.0
d4 min 6.5
H1 max 6.0
Materiaal RVS 316
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op