Menu Search

Captive Screw M5 30.0 316 Stainless Steel

Onverliesbare schroef met inbuskop en een zeskantaandrijving. Het ontwerp vermijdt dat de schroeven uit zichzelf losdraaien. Dit betekent dat de schroef niet uit het paneelgat valt waarin het is aangebracht. Kan worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad.
Artikelnummer:

20181888

241 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,744
100 - 249 € 3,3696
250 - 749 € 2,9952
750 + € 2,6208
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,74

1 x € 3,744

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M5
l1 025 30.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
d3 max 8.5
d4 min 5.5
H1 max 5.0
Materiaal RVS 316
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op