20183387
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 99 | € 7,072 |
100 - 249 | € 6,3648 |
250 - 749 | € 5,6576 |
750 + | € 4,9504 |
d1 | M12 |
---|---|
l1 025 | 30.0 |
d2 a012 | 8.0 |
l2 025 | 15.0 |
d3 max | 18.0 |
d4 min | 13.2 |
H1 max | 12.0 |
Materiaal | RVS 303 |
Aandrijvingstype | Zeskantaandrijving |
Voltooien | Blackened |
Goederencode | 7318156290 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan