Menu Search

Onverliesbare schroef M6 12.0 RVS 316

Onverliesbare schroef met inbuskop en zeskant aandrijving. Het ontwerp voorkomt dat de schroef zichzelf losdraait. Dit betekent dat de schroef niet uit het paneelgat valt waarin hij is geplaatst. Kan worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad. Zwarte afwerking en gemaakt van RVS.
Artikelnummer:

20183639

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 4,68
100 - 249 € 4,212
250 - 749 € 3,744
750 + € 3,276
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 4,68

1 x € 4,68

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M6
l1 025 12.0
d2 a012 4.2
l2 025 7.5
d3 max 10.0
d4 min 6.5
H1 max 6.0
Materiaal RVS 316
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Voltooien Blackened
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op