Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 99 | € 3,2586 |
100 - 249 | € 2,9328 |
250 - 749 | € 2,6069 |
750 + | € 2,281 |
d1 | M4 |
---|---|
l1 025 | 40.0 |
d2 a012 | 2.8 |
l2 025 | 6.0 |
d3 max | 7.0 |
d4 min | 4.5 |
H1 max | 4.0 |
Materiaal | RVS 316 |
Aandrijvingstype | Zeskantaandrijving |
Goederencode | 7318156290 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan