Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 99 | € 4,368 |
100 - 249 | € 3,9312 |
250 - 749 | € 3,4944 |
750 + | € 3,0576 |
d1 | M5 |
---|---|
l1 025 | 50.0 |
d2 a012 | 3.7 |
l2 025 | 7.5 |
d3 max | 8.5 |
d4 min | 5.5 |
H1 max | 5.0 |
Materiaal | RVS 316 |
Aandrijvingstype | Zeskantaandrijving |
Goederencode | 7318156290 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan