20185749
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 99 | € 2,0106 |
100 - 249 | € 1,8096 |
250 - 749 | € 1,6085 |
750 + | € 1,4074 |
d1 | M2.5 |
---|---|
l1 025 | 5.0 |
d2 a012 | 1.8 |
l2 025 | 3.0 |
d3 max | 4.5 |
d4 min | 2.8 |
H1 max | 2.5 |
Materiaal | RVS 316 |
Aandrijvingstype | Zeskantaandrijving |
Voltooien | Blackened |
Goederencode | 7318156290 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan