Menu Search

Onverliesbare schroef M5 50.0 RVS 316

Onverliesbare schroef met inbuskop en zeskant aandrijving. Het ontwerp voorkomt dat de schroef zichzelf losdraait. Dit betekent dat de schroef niet uit het paneelgat valt waarin hij is geplaatst. Kan worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad. Zwarte afwerking en gemaakt van RVS.
Artikelnummer:

20185800

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 4,472
100 - 249 € 4,0248
250 - 749 € 3,5776
750 + € 3,1304
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 4,47

1 x € 4,472

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M5
l1 025 50.0
d2 a012 3.7
l2 025 7.5
d3 max 8.5
d4 min 5.5
H1 max 5.0
Materiaal RVS 316
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Voltooien Blackened
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op