Menu Search

Onverliesbare schroef M16 50.0 RVS 316

Onverliesbare schroef met inbuskop en zeskant aandrijving. Het ontwerp voorkomt dat de schroef zichzelf losdraait. Dit betekent dat de schroef niet uit het paneelgat valt waarin hij is geplaatst. Kan worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad. Zwarte afwerking en gemaakt van RVS.
Artikelnummer:

20186432

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 13,2132
100 - 249 € 11,8918
250 - 749 € 10,5705
750 + € 9,2492
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 13,21

1 x € 13,2132

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M16
l1 025 50.0
d2 a012 12.0
l2 025 20.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
Materiaal RVS 316
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Voltooien Blackened
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op