20187057
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 99 | € 13,9013 |
100 - 249 | € 12,5112 |
250 - 749 | € 11,121 |
750 + | € 9,7309 |
d1 | M10 |
---|---|
l1 025 | 60.0 |
d2 a012 | 7.5 |
l2 025 | 12.5 |
d3 max | 16.0 |
d4 min | 10.6 |
H1 max | 10.0 |
Materiaal | Titanium G2 |
Aandrijvingstype | Zeskantaandrijving |
Goederencode | 7318156290 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan