Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 99 | € 4,472 |
100 - 249 | € 4,0248 |
250 - 749 | € 3,5776 |
750 + | € 3,1304 |
d1 | M4 |
---|---|
l1 025 | 30.0 |
d2 a012 | 2.8 |
l2 025 | 6.0 |
d3 max | 7.0 |
d4 min | 4.5 |
H1 max | 4.0 |
Materiaal | Titanium G5 |
Aandrijvingstype | Zeskantaandrijving |
Goederencode | 7318156290 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan