20187729
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 99 | € 11,804 |
100 - 249 | € 10,6236 |
250 - 749 | € 9,4432 |
750 + | € 8,2628 |
d1 | M8 |
---|---|
l1 025 | 60.0 |
d2 a012 | 6.0 |
l2 025 | 10.0 |
d3 max | 13.0 |
d4 min | 8.5 |
H1 max | 8.0 |
Materiaal | Titanium G5 |
Aandrijvingstype | Zeskantaandrijving |
Goederencode | 7318156290 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan