Menu Search

Onverliesbare schroef M12 45.0 Titanium G5

Onverliesbare schroef met inbuskop en een zeskantaandrijving. Het ontwerp vermijdt dat de schroeven uit zichzelf losdraaien. Dit betekent dat de schroef niet uit het paneelgat valt waarin het is aangebracht. Kan worden gebruikt in gaten met en zonder schroefdraad.
Artikelnummer:

20187866

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 20,1864
100 - 249 € 18,1677
250 - 749 € 16,1491
750 + € 14,1304
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 20,19

1 x € 20,1864

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M12
l1 025 45.0
d2 a012 8.0
l2 025 15.0
d3 max 18.0
d4 min 13.2
H1 max 12.0
Materiaal Titanium G5
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op