Standaard ronde omdoppen zijn een soort beschermkap die bescherming bieden aan buizen, stangen en soms schroefdraad, maar ook aan het uiteinde van meubelpoten, stoelpoten en laddertreden. Ze zijn antislip en voorkomen krassen op vloeren. Ontworpen om perfect te passen, voor een goede en stevige pasvorm.
De omdoppen bieden bescherming aan de schacht of buis zodat deze niet splijt wanneer hij in aanraking komt met harde oppervlakken en bieden bescherming en grip voor de vloer.
Ze zijn eenvoudig te installeren door ze gewoon op het uiteinde van de toepassingen te duwen. Ze zijn ook duurzaam en gaan lang mee, waarbij ze uw toepassingen beschermen. Ze worden gebruikt in meubelbouw, detailhandel en commerciële toepassingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Buisdameter | Bestellen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0917 - € 0,2041 | 5768 Op voorraad |
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||||
€ 0,0598 - € 0,1272 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||||
€ 0,1995 - € 0,422 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.126 in
28.6 mm
|
|||||||||
€ 0,5095 - € 1,0908 | 457 Op voorraad |
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||||
€ 0,1321 - € 0,2044 | 1400 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||||
€ 0,2292 - € 0,3685 | 351 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||||
€ 0,2547 - € 0,2547 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||||
€ 0,259 - € 0,5855 | 4908 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||||
€ 0,3326 - € 0,3774 | 132 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
€ 0,2703 - € 0,3774 | 5973 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
|||||||||
€ 0,0692 - € 0,1382 | 1672 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||||
€ 0,184 - € 0,3715 | 164 Op voorraad |
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||||
€ 0,0778 - € 0,1637 | 4986 Op voorraad |
0.622 in
15.8 mm
|
|||||||||
€ 0,129 - € 0,2606 | 1739 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||||
€ 0,1135 - € 0,2236 | 2301 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||||
€ 0,112 - € 0,2207 | 7773 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||||
€ 0,1556 - € 0,2844 | 10800 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
|||||||||
€ 0,2915 - € 0,7147 | 1678 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||||
€ 0,0692 - € 0,0867 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.248 in
6.3 mm
|
|||||||||
€ 0,1924 - € 0,4042 | 6439 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan