Ronde afstandhouders zonder schroefdraad van PVC (Polyvinylchloride) voor gebruik in toepassingen waar goede elektrische isolatie en chemische weerstand vereist zijn. Dit assortiment is verkrijgbaar in lichtgrijs en in verschillende maten.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3679 - € 0,3679 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||
€ 0,5633 - € 0,5633 | 2000 Op voorraad |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||
€ 1,3304 - € 1,3304 | 2000 Op voorraad |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||
€ 0,3835 - € 0,3835 | 11932 Op voorraad |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||
€ 0,0228 - € 0,0249 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.173 in
4.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||||
€ 0,1523 - € 0,1585 | 2430 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
€ 0,0973 - € 0,1035 | 4908 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
€ 0,0919 - € 0,0919 | 1990 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||
€ 0,2314 - € 0,2314 | 2293 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
€ 0,1087 - € 0,1155 | 633 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
€ 0,1208 - € 0,1208 | 1007 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||
€ 0,1027 - € 0,1092 | 2000 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||
€ 0,1077 - € 0,1146 | 651 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||
€ 0,2582 - € 0,2691 | 2000 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
€ 0,1219 - € 0,1269 | 3162 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||
€ 0,1388 - € 0,1388 | 998 Op voorraad |
0.295 in
7.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||
€ 0,0635 - € 0,0635 | 2021 Op voorraad |
0.146 in
3.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||
€ 0,1477 - € 0,1477 | 2082 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
€ 0,1255 - € 0,1255 | 274 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
€ 0,3043 - € 0,3043 | 1500 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan