Menu Search

Schouderschroef Dopkop M5 6.0 25.0 RVS 316

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of stainless steel.
Artikelnummer:

20233877

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 5,73
100 - 199 € 5,16
200 - 499 € 4,58
500 - 999 € 4,01
1000 + € 3,44
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 5,73

1 x € 5,73

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 25.0
d2 M5
D3 10.0
l2 6.0
h1 5.0
TX Size TX-25
Aandrijvingstype Torx-aandrijving
Materiaal RVS 316
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op