Menu Search

Schouderschroef Dopkop M6 8.0 55.0 Titanium G5

Shoulder screw with a hexagonal drive and a cap head. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. It distributes the weight and keeps the screw from pulling out. Used in place of a mounting pin, dowel, shaft, or anywhere sliding motion is required. Made of titanium G5.
Artikelnummer:

20243814

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 18,39
100 - 199 € 16,55
200 - 499 € 14,71
500 - 999 € 12,87
1000 + € 11,03
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 18,39

1 x € 18,39

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 55.0
d2 M6
D3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
A/F 4.0
Aandrijvingstype Zeskantaandrijving
Materiaal Titanium G5
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op