Menu Search

Schouderschroef M4 5.0 8.0 RVS 316

Shoulder screw with a hexagonal socket drive and an ultra-low head. Used in applications that demand a low-profile, and secure connection. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. Used in place of a mounting pin, shaft, or where sliding motion is required. Stainless steel.
Artikelnummer:

20224844

751 Op voorraad Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,18
100 - 249 € 2,86
250 - 749 € 2,54
750 + € 2,23
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,18

1 x € 3,18

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 8.0
d2 M4
D3 9.0
l2 5.0
h1 1.3
A/F 2.5
Materiaal RVS 316
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op