Menu Search

Schouderschroef M3 4.0 20.0 RVS 316

Shoulder screw with a hexagonal socket drive and an ultra-low head. Used in applications that demand a low-profile, and secure connection. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. Used in place of a mounting pin, shaft, or where sliding motion is required. Stainless steel.
Artikelnummer:

20229009

80 Op voorraad Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 3,09
100 - 249 € 2,78
250 - 749 € 2,47
750 + € 2,16
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 3,09

1 x € 3,09

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 4.0
l1 005 00 20.0
d2 M3
D3 6.0
l2 4.0
h1 1.3
A/F 2.0
Materiaal RVS 316
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op