Menu Search

Schouderschroef M6 8.0 6.0 Gezwart rvs 316

Shoulder screw with a hexagonal socket drive and an ultra-low head. Used in applications that demand a low-profile, and secure connection. Shoulder diameter is greater than the threaded section of the screw. Used in place of a mounting pin, shaft, or where sliding motion is required. Stainless steel.
Artikelnummer:

20232696

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. Voor meer informatie levering & retourneren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 4,77
100 - 249 € 4,29
250 - 749 € 3,82
750 + € 3,34
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 4,77

1 x € 4,77

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 6.0
d2 M6
D3 13.0
l2 11.0
h1 2.0
A/F 4.0
Materiaal Gezwart rvs 316
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op