HVAC slot is een buitensluitsysteem dat veiligheid biedt voor onder druk staande deuren. Het linker- en rechterslot kan worden geselecteerd met een T-greep of L-greep. Klanten die dit product kopen zijn mogelijk ook geïnteresseerd in ons assortiment tochtstrips.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Handgreeptype | Totale lengte | Materiaal | Sleuteltype | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 11,6057 - € 16,3612 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Geen handgreep
|
3.15 in
80.0 mm
|
Zamak
|
Zonder sleutel
|
||||||
€ 208,2097 - € 437,2404 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Geen handgreep
|
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
5,0 mm dubbelbaardsleutel
|
||||||
€ 12,7946 - € 18,0596 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Geen handgreep
|
3.15 in
80.0 mm
|
Zamak
|
Eurosleutel (5333)
|
||||||
€ 11,6057 - € 16,3612 | 59 Op voorraad |
Geen handgreep
|
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
Zonder sleutel
|
||||||
€ 12,7946 - € 18,0596 | 29 Op voorraad |
Geen handgreep
|
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
Eurosleutel (5333)
|
||||||
€ 25,1929 - € 66,5893 | 10 Op voorraad |
Geen handgreep
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Zonder sleutel
|
||||||
€ 35,1568 - € 92,9107 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Geen handgreep
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Eurosleutel (5333)
|
||||||
€ 33,048 - € 87,4256 | 208 Op voorraad |
Geen handgreep
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Eurosleutel (5333)
|
||||||
€ 35,6805 - € 94,3488 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Geen handgreep
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Eurosleutel (5333)
|
||||||
€ 27,2734 - € 72,1412 | 6 Op voorraad |
Geen handgreep
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Zonder sleutel
|
||||||
€ 26,0279 - € 51,2348 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Outside Locking Handle
|
8.858 in
225.0 mm
|
PA
|
Zonder sleutel
|
||||||
€ 24,2022 - € 76,0877 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Geen handgreep
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Zonder sleutel
|
||||||
€ 6,185 - € 12,8684 | 81 Op voorraad |
Catch Plate
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zamak
|
Zonder sleutel
|
||||||
€ 6,0859 - € 12,6454 | 111 Op voorraad |
Safety Handle
|
4.921 in
125.0 mm
|
Staal
|
Zonder sleutel
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan