Tandwielen met rechte vertanding zijn een van de meest voorkomende soorten versnellingen. Ze staan ook bekend als rechte tandwielen en zijn te vinden in een verscheidenheid aan toepassingen die mechanische krachtoverbrenging vereisen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Aantal tanden | Naafdiameter | Boorgatdiameter | Buitendiameter | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 14,2665 - € 16,3895 | 84 Op voorraad |
40
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||||
€ 24,2729 - € 27,8254 | 58 Op voorraad |
20
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||||
€ 7,5578 - € 9,3978 | 33 Op voorraad |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||||
€ 5,5905 - € 6,9634 | 40 Op voorraad |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||||
€ 0,8987 - € 1,0784 | 9348 Op voorraad |
14
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
€ 7,2748 - € 9,0439 | 46 Op voorraad |
20
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||||
€ 18,4842 - € 20,9893 | 77 Op voorraad |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||||
€ 19,4891 - € 22,3339 | 74 Op voorraad |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||||
€ 30,6136 - € 35,0861 | 74 Op voorraad |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||||
€ 2,6325 - € 3,8214 | 87 Op voorraad |
15
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||||||
€ 6,9917 - € 8,7043 | 100 Op voorraad |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||||
€ 15,6677 - € 17,9747 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||||
€ 0,5392 - € 0,7204 | 1587 Op voorraad |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||||||
€ 0,8987 - € 1,0784 | 7544 Op voorraad |
13
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
€ 6,7228 - € 8,3504 | 58 Op voorraad |
15
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||||||
€ 11,4783 - € 13,1767 | 41 Op voorraad |
12
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||||||
€ 0,8768 - € 1,0521 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||||||
€ 3,3543 - € 4,1893 | 65 Op voorraad |
20
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||||||
€ 19,4891 - € 22,3339 | 95 Op voorraad |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||||||
€ 27,4857 - € 31,5053 | 99 Op voorraad |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan