Boogvormige handgrepen zijn lichtgewicht en zorgen voor een strakke afwerking. Dit assortiment handgrepen omvat veel verschillende maten en stijlen voor een breed scala aan toepassingen, zoals elektrotechniek, machinebouw, kastenbouw en andere. Daarnaast zijn ze geschikt voor een groot aantal sectoren, zoals horeca, gezondheidszorg, transport, productie en nog veel meer.
Het assortiment omvat ergonomische opties en opties die meer gericht zijn op zware toepassingen, zoals machinetoepassingen. De vele stijlen en vormen van deze trekgrepen profiteren van een schat aan eigenschappen, zoals impactweerstand, stabiliteit, weers- en UV-bestendigheid - dit betekent dat het assortiment zeer flexibel en veelzijdig is, niet alleen hoe het wordt gebruikt, maar ook waar.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Totale lengte | Materiaal hendel | Bevestigingstype | Handgreepkleur | Totale hoogte | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 3,5383 - € 4,2035 | 1 Op voorraad |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
Type 1
|
Grijs
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||
€ 9,8224 - € 11,6482 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Nylon
|
Schroefbevestiging
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
€ 4,1752 - € 10,6999 | 4751 Op voorraad |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Inwendige schroefdraad
|
Zwart
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||
€ 8,8599 - € 10,4876 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Non Threaded
|
4.425 in
112.4 mm
|
PP
|
Schroefbevestiging
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||
€ 14,0555 - € 29,5485 | 519 Op voorraad |
M10
|
6.299 in
160.0 mm
|
PA
|
Inwendige schroefdraad
|
Zwart
|
2.205 in
56.0 mm
|
||||
€ 6,1979 - € 6,8077 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Schroefbevestiging
|
Grijs
|
1.299 in
33.0 mm
|
||||
€ 3,0297 - € 3,0297 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Non Threaded
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyamide glasgevuld
|
Opschroefbaar
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||
€ 6,3172 - € 6,8077 | 342 Op voorraad |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Schroefbevestiging
|
Grijs
|
1.299 in
33.0 mm
|
||||
€ 6,4871 - € 6,8077 | 210 Op voorraad |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Schroefbevestiging
|
Grijs
|
1.299 in
33.0 mm
|
||||
€ 3,5383 - € 4,2035 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon
|
Type 1
|
Zwart
|
1.063 in
27.0 mm
|
||||
€ 1,4436 - € 3,7152 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M6
|
4.724 in
120.0 mm
|
PA
|
normaal boorgat
|
Zwart
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||
€ 4,1752 - € 10,6999 | 3 Op voorraad |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Inwendige schroefdraad
|
Zwart
|
1.654 in
42.0 mm
|
||||
€ 11,1266 - € 32,0312 | 1171 Op voorraad |
M8
|
5.197 in
132.0 mm
|
PA
|
Inwendige schroefdraad
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
€ 0,0775 - € 0,0775 | 14669 Op voorraad |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Met schroefdraad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||
€ 0,0768 - € 0,0768 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Met schroefdraad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||
€ 0,0949 - € 0,0949 | 1800 Op voorraad |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Met schroefdraad
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||
€ 12,5516 - € 26,3988 | 183 Op voorraad |
M8
|
5.394 in
137.0 mm
|
PA
|
Inwendige schroefdraad
|
Zwart
|
1.614 in
41.0 mm
|
||||
€ 10,5973 - € 22,2876 | 602 Op voorraad |
M6
|
5.197 in
132.0 mm
|
PA
|
Inwendige schroefdraad
|
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
€ 0,0768 - € 0,0768 | 14904 Op voorraad |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Met schroefdraad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||
€ 0,0765 - € 0,0765 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Met schroefdraad
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan