Onze veiligheidszegels bieden manipulatieverzegeling voor plastic containers, terwijl ze ook een niveau van beveiliging tegen diefstal en besmetting toevoegen.
Ideaal voor gebruik met opslag- en winkelcontainers. Dit assortiment afdichtingen is verkrijgbaar in verschillende maten en stijlen, waaronder kabelsloten, EZE-zegels, gladde greep en een metalen slot.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Luslengte | Breedte | Kleur | Lengte | Dikte | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1301 - € 0,1301 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
19.685 in
500.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Geel
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||
€ 54,2371 - € 54,2371 | 924 Op voorraad |
19.685 in
500.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Rood
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||
€ 1,5144 - € 1,5144 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
5.906 in
150.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Rood
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||
€ 0,4033 - € 0,4033 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
0.413 in
10.5 mm
|
Blauw
|
0.803 in
20.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
€ 0,6043 - € 0,6043 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
0.591 in
15.0 mm
|
Geel
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||
€ 0,2575 - € 0,2575 | 137 Op voorraad |
9.843 in
250.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Groen
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
|||||
€ 0,0254 - € 0,0254 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
0.669 in
17.0 mm
|
Blauw
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
€ 0,0299 - € 0,0299 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
0.669 in
17.0 mm
|
Wit
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
€ 0,0254 - € 0,0254 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
0.669 in
17.0 mm
|
Rood
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
€ 0,0311 - € 0,0311 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rood
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||
€ 0,6043 - € 0,6043 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
0.591 in
15.0 mm
|
Groen
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||||
€ 0,2778 - € 0,2778 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
0.197 in
5.0 mm
|
Geel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
|||||
€ 0,0144 - € 0,0144 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
0.669 in
17.0 mm
|
Wit
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
€ 0,2631 - € 0,2631 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
8.465 in
215.0 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
|||||
€ 0,0715 - € 0,0715 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
13.78 in
350.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
Blauw
|
13.78 in
350.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan