SPST-wipschakelaars verkrijgbaar met indicatielampje en allemaal voorzien van een AAN-UIT-markering voor gebruik met elke elektrische toepassing. 16-amp 125VAC, 10-amp 250VAC. Installatiegaten zijn 1.1 inch bij 0.54 inch. UL en CSA goedgekeurd.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Aantal palen | Breedte | Kleur | Totale lengte | Type | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,8116 - € 3,8044 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Rood
|
1.26 in
32.0 mm
|
ON- OFF/1-0
|
|||||
€ 2,8448 - € 5,9741 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Rood
|
1.26 in
32.0 mm
|
ON- OFF/1-0
|
|||||
€ 2,8448 - € 5,9741 | 202 Op voorraad |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Rood
|
1.26 in
32.0 mm
|
ON- OFF/1-0
|
|||||
€ 3,1561 - € 6,628 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3
|
1.555 in
39.5 mm
|
Oranje
|
1.24 in
31.5 mm
|
ON- OFF/1-0
|
|||||
€ 2,8448 - € 5,9741 | 744 Op voorraad |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Rood
|
1.26 in
32.0 mm
|
Geen licht
|
|||||
€ 1,8965 - € 3,9827 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Oranje
|
1.26 in
32.0 mm
|
ON- OFF/1-0
|
|||||
€ 2,59 - € 6,628 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3
|
1.555 in
39.5 mm
|
Rood
|
1.24 in
31.5 mm
|
Geen licht
|
|||||
€ 1,8116 - € 3,8044 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Rood
|
1.26 in
32.0 mm
|
Geen licht
|
|||||
€ 2,2079 - € 4,6366 | 2529 Op voorraad |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rood
|
1.26 in
32.0 mm
|
ON- OFF/1-0
|
|||||
€ 1,8116 - € 4,6366 | 733 Op voorraad |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Rood
|
1.26 in
32.0 mm
|
Geen licht
|
|||||
€ 2,5334 - € 5,3202 | 1152 Op voorraad |
1
|
0.961 in
24.4 mm
|
Rood
|
1.26 in
32.0 mm
|
ON- OFF/1-0
|
|||||
€ 1,5851 - € 3,3288 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rood
|
1.26 in
32.0 mm
|
Geen licht
|
|||||
€ 1,8116 - € 4,6366 | 698 Op voorraad |
2
|
1.024 in
26.0 mm
|
Oranje
|
1.26 in
32.0 mm
|
ON- OFF/1-0
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan