Een flensmoer is een zeskantmoer met een flens op de basis, die als een geïntegreerde ring werkt. Dit verdeelt de belasting en voorkomt schade aan het onderdeel, terwijl ook het risico van losraken van de moer bij het gebruik wordt verkleind.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Sleutelwijdte | Totale hoogte | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0735 - € 0,1103 | 1142 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
|||||||
€ 0,2913 - € 0,3504 | 2000 Op voorraad |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
€ 0,2406 - € 0,3202 | 512 Op voorraad |
M20
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
€ 0,0815 - € 0,0987 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|||||||
€ 0,1096 - € 0,1315 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||||
€ 0,3519 - € 0,3952 | 700 Op voorraad |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
|||||||
€ 0,078 - € 0,1169 | 3652 Op voorraad |
M5
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
|||||||
€ 0,1478 - € 0,1789 | 2000 Op voorraad |
M12
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||||||
€ 0,6939 - € 2,0848 | 216 Op voorraad |
M25
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||
€ 0,0787 - € 0,118 | 767 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
€ 0,2406 - € 0,3202 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M16
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|||||||
€ 0,2406 - € 0,3202 | 750 Op voorraad |
M32
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||
€ 0,0961 - € 0,1068 | 4016 Op voorraad |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||||||
€ 0,1105 - € 0,1228 | 4009 Op voorraad |
M8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
|||||||
€ 0,0961 - € 0,1068 | 12484 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|||||||
€ 0,6836 - € 1,3403 | 5970 Op voorraad |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
€ 0,1641 - € 0,1712 | 16832 Op voorraad |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|||||||
€ 0,1514 - € 0,1599 | 53789 Op voorraad |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||
€ 0,1953 - € 0,2052 | 2843 Op voorraad |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
€ 0,174 - € 0,184 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan