Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(2 productgroepen)
Wordt op een printplaat bevestigd zodat deze eenvoudig uit het chassis kan worden genomen en eenvoudig kan worden teruggeplaatst. Krom lipje voor grip van een vingertop. Klikt in twee gaten met een diameter van 0.125 mm in een 1/16" nominale plaat.
Kaart-ejectoren worden op printplaten aangebracht zodat deze eenvoudig uit een beperkte ruimte kunnen worden verwijderd. PCB handgrepen en ejectors voor printplaten worden direct op de plaat bevestigd, en bieden een greep zodat de technicus de plaat uit de behuizing kan trekken zonder de schakelingen aan te raken. Ejectors werken als een hefboom en gebruiken mechanische kracht tegen het rek met geleiders of een frame, om de plaat eruit te trekken. Ejectoren met hefboomfunctie voor eenvoudig insteken en verwijderen van printplaten
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan