Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(3 productgroepen)
Deze aluminium dragers zonder flens zijn een soort lineaire lager die zeer handig is voor zware lasten in verschillende toepassingen waar ze lineaire beweging begeleiden en ondersteunen. De rails zijn gemaakt van gecontourneerde aluminium met twee aangedrukte en geharde rvs assen om als de railgoot voor lineaire wagens te fungeren.
Het ontwerp zonder flens biedt een meer compacte oplossing in vergelijking met de dragers met flens, maar het bewegend component in de toepassing kan alleen worden gemonteerd aan de bovenkant van de drager.
Het is lichter en meer corrosiebestendig kan staal, zodat het gebruikt kan worden in verschillende toepassingen, waaronder ruimtevaart, machines, materiaalbehandeling, machinebehuizingen, medische sector, voeding, etc.
Deze aluminium dragers met flens zijn een soort lineaire lager die vooral handig is voor zware lasten in een breed scala aan toepassingen waar ze lineaire beweging begeleiden en ondersteunen. Deze rails zijn gemaakt van gecontourneerde aluminium met twee aangedrukte en geharde rvs assen om als de railgoot voor lineaire wagens te fungeren.
Het flensontwerp biedt zowel een groter oppervlak voor het bewegend component waarop het wordt gemonteerd als de mogelijkheid tot bevestiging aan het bewegend deel boven of onder de drager.
Uitstekende werking in zware omstandigheden of gewichtskritieke toepassingen gezien deze meer lichtgewicht en corrosiebestendiger dan de stalen versie is. Kan worden gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder machines, ruimtevaart, materiaalbehandeling, machinebehuizingen, medische sector, voeding, etc.
Deze miniatuur raildragers zijn een compacte en veelzijdige oplossing voor het bereiken van precieze lineaire bewegingen in kleine toepassingen. Ze zijn perfect voor toepassingen die nauwkeurige plaatsing en vloeiende beweging vereisen in krappe ruimtes, of toepassingen die corrosiebestendigheid vereisen, ze zijn namelijk gemaakt van rvs.
Het 45 contact gotische boogontwerp van de rail waarborgt soortgelijke belastbaarheid in alle richtingen. Deze rails bewegen vloeiend en hebben een laag wrijvingscoëfficiënt en afbreekkrachten. Het is bestand tegen zware gewichten, corrosiebestendig en bestand tegen slijtage.
Dragers worden geleverd met een kunststof dummy rail. Deze moet worden gemonteerd door de dummy rail tegen het einde van de echte rail te plaatsen en deze van de ene naar de andere te schuiven. Is bestand tegen temperaturen tussen -40C en +80C. Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder medische apparaten, farmaceutica, kleine automatiseringssystemen en optische uitrusting.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan