Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(2 productgroepen)
Deze enkele kruiskoppelingen worden gebruikt wanneer roterende mobiliteit en flexibiliteit tussen verkeerd uitgelijnde assen nodig zijn. Het draagt koppel over tussen twee niet-uitgelijnde assen, terwijl de hoekafwijking aangepakt wordt.
Ze zijn ontworpen om koppel over te dragen en de lengte aan te passen, terwijl kleine hoekafwijkingen tussen de ingaande en uitgaande as mogelijk zijn. De aandrijfsnelheid van kruiskoppelingen met glijlagers is bovendien beschikbaar voor 1000 tpm en 4000 tpm. Is bestand tegen zware belasting en biedt consistente prestaties in ruwe omstandigheden.
Beschikbaar met eenvoudige of naaldrollagers die levenslang gesmeerd zijn en geen onderhoude vereisen. Boringen met sleutel of vierkante boringen zijn op aanvraag beschikbaar. Het kan tot 45 graden per koppeling buigen. Ze zijn nauwkeurig en stil, en werken soepel. Het kan met behulp van specifiek gereedschap in de toepassing worden aangebracht en verwijderd. Typische toepassingen zijn industriële machines en transportsystemen.
Deze telescopische kruiskoppelingen combineren de functies van een kruiskoppeling en een telescopische as. Deze koppelingen bestaan uit twee jukken die door middel van een telescopische as aan elkaar zijn verbonden, die zorgt voor hoekafwijking en compenseert voor aanpassingen in de lengte. Het stelt de koppeling in staat om uit en in te trekken om verschillende afstanden tussen de gekoppelde componenten aan te pakken.
Ze zijn ontworpen om koppel over te dragen en de lengte aan te passen, terwijl kleine hoekafwijkingen tussen de ingaande en uitgaande as aangepakt worden. De aandrijfsnelheid van de kruiskoppelingen mag bovendien niet hoger dan 1000 tpm zijn. Is bestand tegen zware belasting en biedt betrouwbare prestaties in ruwe omstandigheden.
Het heeft een maximale buighoek van 45 per koppeling. Het kan met behulp van specifiek gereedschap worden aangebracht en verwijderd. Typische toepassingen zijn industriële machines en transportsystemen.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan