Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(5 productgroepen)
Cilindrische bronzen moeren worden gebruikt met onze loodschroeven om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging. De moer wordt op de schroef gedraaid en beweegt over de lengte van de schroef terwijl deze roteert, wat een precieze en soepele lineaire beweging geeft.
Ideaal voor manuele of gemotoriseerde toepassingen bij lage tot gemiddelde draaisnelheid. Heeft interne schroefdraad die overeenstemt met de schroef en een uitzonderlijke duurzaamheid en slijtageweerstand garandeert, dankzij het materiaal. Gemaakt uit brons dat betere corrosieweerstand heeft dan staal, maar minder sterk of warmtebestendig is.
Wordt gebruikt in de auto-, luchtvaart- of bouwindustrie om loodschroeven op hun plaats te houden. Verkrijgbaar als standaard cilindrische bronzen moeren met rechtse draad of linkse draad.
Cilindrische stalen moeren zijn bevestigingsmiddelen die meestal worden gebruikt samen met loodschroeven of kogelschroeven om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging. De moer wordt op de schroef gedraaid en beweegt over de lengte van de schroef terwijl deze roteert, wat een precieze en soepele lineaire beweging geeft.
Ze worden gebruikt voor lage rotatiesnelheden, manuele controle en klemfuncties. Het is niet geschikt voor gemotoriseerde bewegingen. Heeft interne schroefdraad die overeenstemt met de schroef en een uitzonderlijke duurzaamheid en slijtageweerstand garandeert, dankzij het materiaal.
Wordt gebruikt in de auto-, luchtvaart- of bouwindustrie om loodschroeven op hun plaats te houden. Verkrijgbaar als standaard cilindrische stalen moeren met rechtse draad of linkse draad.
Doorzichtige sluitzegels bestaan uit doorzichtige zelfklevende afsluitschijfjes op acrylbasis. Verkrijgbaar met een verwijderbare of een permanente kleeflaag.
Klittenband is voorzien van sterke lijm met sterke initiële binding. Deze producten zijn voorzien van een doorzichtige polyester laag die eenvoudig kan worden verwijderd. Hecht goed aan ribbels, spaanplaat, glas, hout, gepoedercoat metaal en kunststoffen met een lage oppervlakte-energie. Specificaties: Kleeflaag: permanent, op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV-licht). Materiaal: 100% nylon met doorzichtige polyester filmvoering. Aanbrengtemperatuur: 18.3C tot 37.8C Servicetemperatuur: -29C tot 65.6C Toepassingen: Voorbeeldboeken, POP-displays, tentoonstellingen, behuizingen, verpakkingen, binders
Glue Dots zelfklevende dotjes zijn drukgevoelige patronen van lijm op rubberbasis die onmiddellijke hechting bieden. Glue Dots zijn verkrijgbaar in lage, gemiddelde en hoge profielen en verschillende kleefniveaus en ze kleven veiliger en sneller dan warme lijm.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan