Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(4 productgroepen)
Doorzichtige sluitzegels bestaan uit doorzichtige zelfklevende afsluitschijfjes op acrylbasis. Verkrijgbaar met een verwijderbare of een permanente kleeflaag.
Klittenband is voorzien van sterke lijm met sterke initiële binding. Deze producten zijn voorzien van een doorzichtige polyester laag die eenvoudig kan worden verwijderd. Hecht goed aan ribbels, spaanplaat, glas, hout, gepoedercoat metaal en kunststoffen met een lage oppervlakte-energie. Specificaties: Kleeflaag: permanent, op basis van rubber (niet aanbevolen voor blootstelling aan UV-licht). Materiaal: 100% nylon met doorzichtige polyester filmvoering. Aanbrengtemperatuur: 18.3C tot 37.8C Servicetemperatuur: -29C tot 65.6C Toepassingen: Voorbeeldboeken, POP-displays, tentoonstellingen, behuizingen, verpakkingen, binders
Tapes en kleefmiddelen 3M ™ Vinyl-tape 471/766 zijn ideaal voor veel verschillende toepassingen zoals kleurcodering, slijtagebescherming, decoratie, verzegeling, oplappen, bundeling, verpakking en andere algemene toepassingen. Gebruikt voor verfmarkering
Glue Dots zelfklevende dotjes zijn drukgevoelige patronen van lijm op rubberbasis die onmiddellijke hechting bieden. Glue Dots zijn verkrijgbaar in lage, gemiddelde en hoge profielen en verschillende kleefniveaus en ze kleven veiliger en sneller dan warme lijm.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan