Menu Search

Dysze węży do chłodziwa — szczelina płaska

Na stanie

Dysza węża do chłodziwa z płaską szczeliną pozwala uzyskać szerszy wzór natrysku chłodziwa. Pasuje do systemów chłodzenia z wężami rozmiaru 1/4 cala i 1/2 cala. Szerokie dysze zaciskają się na przegubowym elemencie adaptera węża do chłodziwa. Dzięki zastosowaniu acetalu są sztywne i odporne na nacisk.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność Kompatybilna średnica wewnętrzna węża Szerokość gniazda Wysokość całkowita Kup
15,7852 zł - 15,7852 zł W produkcji
6.4 mm
16.0 mm
27.5 mm
15,8038 zł - 19,3803 zł 1098 Na stanie
41.0 mm
45.0 mm
Dysza płaska 27.5 mm (H) 16.0 mm (W)

10380451

Przedział cen netto
15,7852 zł - 15,7852 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Kompatybilna średnica wewnętrzna węża
    6.4 mm
  • Wysokość całkowita
    27.5 mm
  • Szerokość gniazda
    16.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Poliacetal
Dysza płaska 45.0 mm (H) 41.0 mm (W)

10380468

Przedział cen netto
19,3803 zł - 15,8038 zł

Zapasy magazynowe
1098 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    45.0 mm
  • Szerokość gniazda
    41.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Poliacetal