Menu Search

Dysze węży do chłodziwa — okrągłe

Na stanie

Okrągła dysza węża do chłodziwa pozwala uzyskać precyzyjny wzór natrysku chłodziwa. Pasuje do systemów chłodzenia z wężami rozmiaru 1/4 cala i 1/2 cala. Zaciska się na przegubowym elemencie adaptera węża do chłodziwa. Dzięki zastosowaniu acetalu są sztywne i odporne na nacisk.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność Średnica otworu dyszy Wysokość całkowita Kup
16,5785 zł - 20,297 zł 974 Na stanie
12.0 mm
49.0 mm
9,0252 zł - 11,0523 zł 6 Na stanie
6.0 mm
29.0 mm
Dysza okrągła 49.0 mm (H) (W)

10380482

Przedział cen netto
20,297 zł - 16,5785 zł

Zapasy magazynowe
974 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica otworu dyszy
    12.0 mm
  • Wysokość całkowita
    49.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Poliacetal
  • Kod towaru
    3926909790
Dysza okrągła 29.0 mm (H) (W)

10380475

Przedział cen netto
11,0523 zł - 9,0252 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica otworu dyszy
    6.0 mm
  • Wysokość całkowita
    29.0 mm
  • Kolor
    Żółty
  • Pełny materiał
    Poliacetal
  • Kod towaru
    3926909790