Menu Search

Elementy ustalające — blokujące i nieblokujące

Na stanie

Nieblokujące gwintowane trzpienie ustalające umożliwiają szybką regulację różnych platform, mocowań i stołów. Są używane do lokalizowania, pozycjonowania, indeksowania i zabezpieczania w takich zastosowaniach, jak sprzęt na siłowni, osprzęt medyczny, osprzęt do cateringu, przenośniki itp.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
109 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Siła końcowa Rozmiar gwintu na korpusie Długość śruby Rodzaj zamknięcia uchwytu Średnica łba Początkowa siła końcowa Kup
63,6083 zł - 63,6083 zł 3 Na stanie
61.0 mm
20.00 N
M12 x 1.5
Brak blokady
25.0 mm
11.00 N
53,1008 zł - 53,1008 zł 45 Na stanie
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Rest Position
18.2 mm
4.00 N
114,8616 zł - 114,8616 zł W produkcji
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Rest Position
18.2 mm
4.00 N
27,7635 zł - 27,7635 zł W produkcji
27.5 mm
12.00 N
M8 x 1
5.0 mm
Brak blokady
21.0 mm
4.00 N
31,8075 zł - 31,8075 zł 14 Na stanie
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Brak blokady
25.0 mm
6.00 N
34,1297 zł - 34,1297 zł W produkcji
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Brak blokady
28.0 mm
10.00 N
43,3802 zł - 43,3802 zł W produkcji
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Brak blokady
33.0 mm
11.00 N
37,0924 zł - 37,0924 zł W produkcji
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Brak blokady
25.0 mm
6.0 N
57,1028 zł - 57,1028 zł W produkcji
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Brak blokady
33.0 mm
11.0 N
27,8923 zł - 27,8923 zł W produkcji
30.0 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Brak blokady
12.0 mm
3.00 N
31,629 zł - 31,629 zł W produkcji
42.5 mm
24.00 N
M8
16.0 mm
Brak blokady
18.0 mm
5.00 N
34,3127 zł - 34,3127 zł 10 Na stanie
52.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
20.0 mm
Brak blokady
21.0 mm
5.00 N
32,4182 zł - 32,4182 zł W produkcji
30.0 mm
12.00 N
M6 x 0.75
12.0 mm
Brak blokady
12.0 mm
3.00 N
34,7498 zł - 34,7498 zł W produkcji
40.0 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Brak blokady
16.0 mm
5.00 N
47,7879 zł - 47,7879 zł W produkcji
59.0 mm
22.00 N
M12
24.0 mm
Brak blokady
21.0 mm
6.00 N
54,4676 zł - 54,4676 zł 100 Na stanie
45.0 mm
20.00 N
M10 x 1.0
Brak blokady
21.0 mm
8.00 N
44,2739 zł - 44,2739 zł W produkcji
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Brak blokady
18.2 mm
4.00 N
114,8616 zł - 114,8616 zł W produkcji
30.4 mm
9.00 N
M10 x 1.0
Brak blokady
18.2 mm
2.00 N
27,7635 zł - 27,7635 zł 4 Na stanie
27.5 mm
12.00 N
M8
5.0 mm
Brak blokady
21.0 mm
4.00 N
31,8075 zł - 31,8075 zł 10 Na stanie
34.0 mm
16.00 N
M10
6.0 mm
Brak blokady
25.0 mm
6.00 N
  • z 6
Element ustalający 25.0 mm M12 x 1.5 Stal Czarny

10270677

Przedział cen netto
63,6083 zł - 63,6083 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
  • Siła końcowa
    20.00 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Całkowita długość
    61.0 mm
  • Wykończenie
    Matowe
Element ustalający 18.2 mm M10 x 1.0 Stal Szary

10280836

Przedział cen netto
53,1008 zł - 53,1008 zł

Zapasy magazynowe
45 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.0
  • Siła końcowa
    9.00 N
  • Średnica łba
    18.2 mm
  • Całkowita długość
    30.4 mm
  • Materiał korpusu
    Stop cynku
Element ustalający 18.2 mm M10 x 1.0 Stal nierdzewna Szary

10280874

Przedział cen netto
114,8616 zł - 114,8616 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.0
  • Siła końcowa
    9.00 N
  • Średnica łba
    18.2 mm
  • Całkowita długość
    30.4 mm
  • Materiał korpusu
    Stal nierdzewna
Element ustalający 21.0 mm M8 x 1.0 PA Czarny

10195802

Przedział cen netto
27,7635 zł - 27,7635 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.0
  • Długość śruby
    5.0 mm
  • Siła końcowa
    12.00 N
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    16.5 mm
Element ustalający 25.0 mm M10 x 1.0 PA Czarny

10195888

Przedział cen netto
31,8075 zł - 31,8075 zł

Zapasy magazynowe
14 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.0
  • Długość śruby
    6.0 mm
  • Siła końcowa
    16.00 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    20.0 mm
Element ustalający 28.0 mm M12 x 1.5 PA Czarny

10195956

Przedział cen netto
34,1297 zł - 34,1297 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
  • Długość śruby
    7.0 mm
  • Siła końcowa
    23.00 N
  • Średnica łba
    28.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    23.5 mm
Element ustalający 33.0 mm M16 x 1.5 PA Czarny

10196021

Przedział cen netto
43,3802 zł - 43,3802 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    35.00 N
  • Średnica łba
    33.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    25.5 mm
Element ustalający 25.0 mm M10 x 1.0

10196090

Przedział cen netto
37,0924 zł - 37,0924 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.0
  • Długość śruby
    6.0 mm
  • Siła końcowa
    16.0 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    20.0 mm
Element ustalający 33.0 mm M16

10196168

Przedział cen netto
57,1028 zł - 57,1028 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    35.0 N
  • Średnica łba
    33.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    25.5 mm
Element ustalający 12.0 mm M6 PA Czarny

10196236

Przedział cen netto
27,8923 zł - 27,8923 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość śruby
    12.0 mm
  • Siła końcowa
    12.00 N
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    30.0 mm
Element ustalający 18.0 mm M10 x 1.0 PA Czarny

10196267

Przedział cen netto
31,629 zł - 31,629 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.0
  • Długość śruby
    16.0 mm
  • Siła końcowa
    24.00 N
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Całkowita długość
    42.5 mm
Element ustalający 21.0 mm M12 x 1.5 PA Czarny

10196304

Przedział cen netto
34,3127 zł - 34,3127 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
  • Długość śruby
    20.0 mm
  • Siła końcowa
    21.00 N
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Całkowita długość
    52.0 mm
Element ustalający 12.0 mm M6 x 0.75 PA Czarny

10196458

Przedział cen netto
32,4182 zł - 32,4182 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 0.75
  • Długość śruby
    12.0 mm
  • Siła końcowa
    12.00 N
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    30.0 mm
Element ustalający 16.0 mm M8 PA Czarny

10196496

Przedział cen netto
34,7498 zł - 34,7498 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość śruby
    16.0 mm
  • Siła końcowa
    24.00 N
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    40.0 mm
Element ustalający 21.0 mm M12 PA Czarny

10196533

Przedział cen netto
47,7879 zł - 47,7879 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość śruby
    24.0 mm
  • Siła końcowa
    22.00 N
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Całkowita długość
    59.0 mm
Element ustalający 21.0 mm M10 x 1.0 Stal Czarny

10270653

Przedział cen netto
54,4676 zł - 54,4676 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.0
  • Siła końcowa
    20.00 N
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Całkowita długość
    45.0 mm
  • Wykończenie
    Matowe
Element ustalający 18.2 mm M10 x 1.0 Stal Szary

10280829

Przedział cen netto
44,2739 zł - 44,2739 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.0
  • Siła końcowa
    9.00 N
  • Średnica łba
    18.2 mm
  • Całkowita długość
    30.4 mm
  • Materiał korpusu
    Stop cynku
Element ustalający 18.2 mm M10 x 1.0 Stal nierdzewna Szary

10280867

Przedział cen netto
114,8616 zł - 114,8616 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.0
  • Siła końcowa
    9.00 N
  • Średnica łba
    18.2 mm
  • Całkowita długość
    30.4 mm
  • Materiał korpusu
    Stal nierdzewna
Element ustalający 21.0 mm PA Czarny

10195789

Przedział cen netto
27,7635 zł - 27,7635 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość śruby
    5.0 mm
  • Siła końcowa
    12.00 N
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    16.5 mm
Element ustalający 25.0 mm M10 PA Czarny

10195864

Przedział cen netto
31,8075 zł - 31,8075 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość śruby
    6.0 mm
  • Siła końcowa
    16.00 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    20.0 mm
Element ustalający 28.0 mm M12 PA Czarny

10195932

Przedział cen netto
34,1297 zł - 34,1297 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość śruby
    7.0 mm
  • Siła końcowa
    23.00 N
  • Średnica łba
    28.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    23.5 mm
Element ustalający 33.0 mm M16 PA Czarny

10196007

Przedział cen netto
43,3802 zł - 43,3802 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    35.00 N
  • Średnica łba
    33.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    25.5 mm
Element ustalający 25.0 mm M10 PA Czarny

10196083

Przedział cen netto
37,0924 zł - 37,0924 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość śruby
    6.0 mm
  • Siła końcowa
    16.00 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    20.0 mm
Element ustalający 28.0 mm M12 x 1.5

10628546

Przedział cen netto
42,541 zł - 42,541 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
  • Długość śruby
    7.0 mm
  • Siła końcowa
    23.0 N
  • Średnica łba
    28.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    23.5 mm
Element ustalający 33.0 mm M16 x 1.5

10196212

Przedział cen netto
56,9355 zł - 56,9355 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    35.0 N
  • Średnica łba
    33.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    25.5 mm
Element ustalający 16.0 mm M8 x 1.0 PA Czarny

10196250

Przedział cen netto
28,786 zł - 28,786 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.0
  • Długość śruby
    16.0 mm
  • Siła końcowa
    24.00 N
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    39.5 mm
Element ustalający 18.0 mm M10 PA Czarny

10196298

Przedział cen netto
33,834 zł - 33,834 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość śruby
    20.0 mm
  • Siła końcowa
    21.00 N
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Całkowita długość
    49.0 mm
Element ustalający 12.0 mm M6 PA Czarny

10196441

Przedział cen netto
31,0265 zł - 31,0265 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość śruby
    12.0 mm
  • Siła końcowa
    12.00 N
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    30.0 mm
Element ustalający 16.0 mm M10 x 1.0 PA Czarny

10196489

Przedział cen netto
38,4729 zł - 38,4729 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.0
  • Długość śruby
    16.0 mm
  • Siła końcowa
    24.00 N
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    40.0 mm
Element ustalający 21.0 mm M12 x 1.5 PA Czarny

10196526

Przedział cen netto
43,2838 zł - 43,2838 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
  • Długość śruby
    20.0 mm
  • Siła końcowa
    21.00 N
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Całkowita długość
    52.0 mm
Element ustalający 25.0 mm M10 x 1.0 PA Czarny

10195857

Przedział cen netto
31,5007 zł - 31,5007 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.0
  • Długość śruby
    6.0 mm
  • Siła końcowa
    16.00 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    20.0 mm
Element ustalający 31.0 mm M16 x 1.5 Stal Czarny

10270684

Przedział cen netto
77,0079 zł - 77,0079 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Siła końcowa
    30.00 N
  • Średnica łba
    31.0 mm
  • Całkowita długość
    77.0 mm
  • Wykończenie
    Matowe
Element ustalający 24.0 mm M12 x 1.75 Odlew cynkowy Szary

10280843

Przedział cen netto
57,3399 zł - 57,3399 zł

Zapasy magazynowe
32 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.75
  • Siła końcowa
    17.00 N
  • Średnica łba
    24.0 mm
  • Całkowita długość
    39.4 mm
  • Materiał korpusu
    Stop cynku
Element ustalający 17.5 mm Aluminium Szary

10281062

Przedział cen netto
19,9128 zł - 19,9128 zł

Zapasy magazynowe
76 Na stanie
Atrybuty
  • Długość śruby
    8.1 mm
  • Siła końcowa
    7.00 N
  • Średnica łba
    17.5 mm
  • Wysokość pokrętła
    18.5 mm
  • Całkowita długość
    26.5 mm
Element ustalający 25.0 mm M10 PA Czarny

10195826

Przedział cen netto
31,5007 zł - 31,5007 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość śruby
    6.0 mm
  • Siła końcowa
    16.00 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    20.0 mm
Element ustalający 28.0 mm M12 PA Czarny

10195901

Przedział cen netto
33,2145 zł - 33,2145 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość śruby
    7.0 mm
  • Siła końcowa
    23.00 N
  • Średnica łba
    28.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    23.5 mm
Element ustalający 33.0 mm M16 PA Czarny

10195963

Przedział cen netto
43,2838 zł - 43,2838 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    35.00 N
  • Średnica łba
    33.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    25.5 mm
Element ustalający 21.0 mm M8 PA Czarny

10196045

Przedział cen netto
31,8075 zł - 31,8075 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość śruby
    5.0 mm
  • Siła końcowa
    12.00 N
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    16.5 mm
Element ustalający 25.0 mm M10 x 1.0 PA Czarny

10196113

Przedział cen netto
37,2458 zł - 37,2458 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.0
  • Długość śruby
    6.0 mm
  • Siła końcowa
    16.00 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    20.0 mm
Element ustalający 33.0 mm M16 x 1.5

10196175

Przedział cen netto
57,1028 zł - 57,1028 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    35.0 N
  • Średnica łba
    33.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    25.5 mm
Element ustalający 12.0 mm M6 x 0.75 PA Czarny

10645123

Przedział cen netto
29,3411 zł - 29,3411 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 0.75
  • Długość śruby
    12.0 mm
  • Siła końcowa
    12.00 N
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    30.0 mm
Element ustalający 16.0 mm M8 PA Czarny

10196274

Przedział cen netto
30,6942 zł - 30,6942 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość śruby
    16.0 mm
  • Siła końcowa
    24.00 N
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    40.0 mm
Element ustalający 21.0 mm M12 PA Czarny

10196311

Przedział cen netto
39,5746 zł - 39,5746 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość śruby
    24.0 mm
  • Siła końcowa
    22.00 N
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Całkowita długość
    59.0 mm
Element ustalający 12.0 mm M6 PA Czarny

10196465

Przedział cen netto
31,1939 zł - 31,1939 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość śruby
    12.0 mm
  • Siła końcowa
    12.00 N
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    30.5 mm
Element ustalający 18.0 mm M8 x 1.0 PA Czarny

10196502

Przedział cen netto
35,8235 zł - 35,8235 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.0
  • Długość śruby
    16.0 mm
  • Siła końcowa
    24.00 N
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Całkowita długość
    42.5 mm
Element ustalający 25.0 mm M16 x 1.5 PA Czarny

10196540

Przedział cen netto
55,3877 zł - 55,3877 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Długość śruby
    24.0 mm
  • Siła końcowa
    22.00 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Całkowita długość
    63.5 mm
Element ustalający 21.0 mm M8 x 1.0 PA Czarny

10195819

Przedział cen netto
27,7635 zł - 27,7635 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.0
  • Długość śruby
    5.0 mm
  • Siła końcowa
    12.00 N
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    16.5 mm
Element ustalający 25.0 mm M10 x 1.0 PA Czarny

10195895

Przedział cen netto
31,8075 zł - 31,8075 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.0
  • Długość śruby
    6.0 mm
  • Siła końcowa
    16.00 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    20.0 mm
Element ustalający 28.0 mm M12 x 1.5 PA Czarny

10628621

Przedział cen netto
33,2973 zł - 33,2973 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
  • Długość śruby
    7.0 mm
  • Siła końcowa
    23.00 N
  • Średnica łba
    28.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    23.5 mm
Element ustalający 33.0 mm M16 x 1.5 PA Czarny

10196038

Przedział cen netto
43,3802 zł - 43,3802 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    35.00 N
  • Średnica łba
    33.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    25.5 mm
Element ustalający 25.0 mm M10 PA Czarny

10196106

Przedział cen netto
37,0924 zł - 37,0924 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość śruby
    6.0 mm
  • Siła końcowa
    16.00 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    20.0 mm
Element ustalający 28.0 mm M12 x 1.5

10196151

Przedział cen netto
43,4233 zł - 43,4233 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
  • Długość śruby
    7.0 mm
  • Siła końcowa
    23.0 N
  • Średnica łba
    28.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    23.5 mm
Element ustalający 12.0 mm M6 PA Czarny

10196335

Przedział cen netto
28,188 zł - 28,188 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    12.00 N
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    32.5 mm
Element ustalający 18.0 mm M10 PA Czarny

10196373

Przedział cen netto
32,2545 zł - 32,2545 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość śruby
    13.5 mm
  • Siła końcowa
    24.00 N
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Całkowita długość
    46.0 mm
Element ustalający 21.0 mm M12 PA Czarny

10196410

Przedział cen netto
34,7774 zł - 34,7774 zł

Zapasy magazynowe
22 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość śruby
    16.5 mm
  • Siła końcowa
    21.00 N
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Całkowita długość
    55.0 mm
Element ustalający 12.0 mm M6 x 0.75 PA Czarny

10634417

Przedział cen netto
31,2899 zł - 31,2899 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 0.75
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    12.00 N
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    32.5 mm
Element ustalający 16.0 mm M8 PA Czarny

10196588

Przedział cen netto
34,5824 zł - 34,5824 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość śruby
    13.5 mm
  • Siła końcowa
    24.00 N
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    43.5 mm
Element ustalający 21.0 mm M12 PA Czarny

10196625

Przedział cen netto
47,9413 zł - 47,9413 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość śruby
    20.5 mm
  • Siła końcowa
    22.00 N
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Całkowita długość
    63.5 mm
Element ustalający 21.0 mm M8 PA Czarny

10195796

Przedział cen netto
27,7635 zł - 27,7635 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość śruby
    5.0 mm
  • Siła końcowa
    12.00 N
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    16.5 mm
Element ustalający 25.0 mm M10 PA Czarny

10195871

Przedział cen netto
31,8075 zł - 31,8075 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość śruby
    6.0 mm
  • Siła końcowa
    16.00 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    20.0 mm
Element ustalający 28.0 mm M12 PA Czarny

10195949

Przedział cen netto
34,1297 zł - 34,1297 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość śruby
    7.0 mm
  • Siła końcowa
    23.00 N
  • Średnica łba
    28.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    23.5 mm
Element ustalający 33.0 mm M16 PA Czarny

10196014

Przedział cen netto
43,3802 zł - 43,3802 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    35.00 N
  • Średnica łba
    33.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    25.5 mm
Kołek ustalający M10 x 1 6.0 mm 16.0 N PA

10235317


Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.0
  • Długość śruby
    6.0 mm
  • Siła końcowa
    16.0 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    20.0 mm
Element ustalający 28.0 mm M12

10196144

Przedział cen netto
43,4233 zł - 43,4233 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość śruby
    7.0 mm
  • Siła końcowa
    23.0 N
  • Średnica łba
    28.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    23.5 mm
Element ustalający 33.0 mm M16 x 1.5

10196229

Przedział cen netto
56,6287 zł - 56,6287 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    35.0 N
  • Średnica łba
    33.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    25.5 mm
Element ustalający 16.0 mm M8 PA Czarny

10196366

Przedział cen netto
29,582 zł - 29,582 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość śruby
    13.5 mm
  • Siła końcowa
    24.00 N
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    43.0 mm
Element ustalający 18.0 mm M10 PA Czarny

10196403

Przedział cen netto
33,9828 zł - 33,9828 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość śruby
    17.0 mm
  • Siła końcowa
    21.00 N
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Całkowita długość
    52.0 mm
Element ustalający 12.0 mm M6 PA Czarny

10196557

Przedział cen netto
30,3991 zł - 30,3991 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    12.00 N
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    32.5 mm
Element ustalający 18.0 mm M10 x 1.0 PA Czarny

10196571

Przedział cen netto
38,7797 zł - 38,7797 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.0
  • Długość śruby
    13.5 mm
  • Siła końcowa
    24.00 N
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Całkowita długość
    46.0 mm
Element ustalający 21.0 mm M12 x 1.5 PA Czarny

10196618

Przedział cen netto
43,4233 zł - 43,4233 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
  • Długość śruby
    16.5 mm
  • Siła końcowa
    21.00 N
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Całkowita długość
    55.0 mm
Element ustalający 25.0 mm M10 PA Czarny

10195833

Przedział cen netto
31,5007 zł - 31,5007 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość śruby
    6.0 mm
  • Siła końcowa
    16.00 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    20.0 mm
Element ustalający 28.0 mm M12 PA Czarny

10195918

Przedział cen netto
33,2145 zł - 33,2145 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość śruby
    7.0 mm
  • Siła końcowa
    23.00 N
  • Średnica łba
    28.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    23.5 mm
Element ustalający 33.0 mm M16 PA Czarny

10195970

Przedział cen netto
43,2838 zł - 43,2838 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    35.00 N
  • Średnica łba
    33.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    25.5 mm
Element ustalający 21.0 mm M8 PA Czarny

10196052

Przedział cen netto
31,6401 zł - 31,6401 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość śruby
    5.0 mm
  • Siła końcowa
    12.00 N
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    16.5 mm
Element ustalający 25.0 mm M10 x 1.0

10196120

Przedział cen netto
37,0924 zł - 37,0924 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.0
  • Długość śruby
    6.0 mm
  • Siła końcowa
    16.0 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    20.0 mm
Element ustalający 33.0 mm M16 x 1.5

10196182

Przedział cen netto
56,7682 zł - 56,7682 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    35.0 N
  • Średnica łba
    33.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    25.5 mm
Element ustalający 12.0 mm M6 PA Czarny

10196342

Przedział cen netto
30,3844 zł - 30,3844 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    12.00 N
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    32.5 mm
Element ustalający 16.0 mm M8 PA Czarny

10196380

Przedział cen netto
31,1939 zł - 31,1939 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość śruby
    13.5 mm
  • Siła końcowa
    24.00 N
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    43.5 mm
Element ustalający 21.0 mm M12 PA Czarny

10196427

Przedział cen netto
39,5746 zł - 39,5746 zł

Zapasy magazynowe
26 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość śruby
    20.5 mm
  • Siła końcowa
    22.00 N
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Całkowita długość
    63.5 mm
Element ustalający 12.0 mm M6 PA Czarny

10196564

Przedział cen netto
30,7337 zł - 30,7337 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    12.00 N
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    33.0 mm
Element ustalający 16.0 mm M8 x 1.0 PA Czarny

10196595

Przedział cen netto
36,1442 zł - 36,1442 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.0
  • Długość śruby
    13.5 mm
  • Siła końcowa
    24.00 N
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    43.5 mm
Element ustalający 25.0 mm M16 x 1.5 PA Czarny

10196632

Przedział cen netto
56,5308 zł - 56,5308 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Długość śruby
    20.5 mm
  • Siła końcowa
    22.00 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Całkowita długość
    68.0 mm
Element ustalający 31.0 mm M16 x 1.5 Stal Czarny

10270646

Przedział cen netto
71,2942 zł - 71,2942 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Siła końcowa
    25.00 N
  • Średnica łba
    31.0 mm
  • Całkowita długość
    55.0 mm
  • Wykończenie
    Matowe
Element ustalający 21.0 mm M10 x 1.0 PA Czarny

10270660

Przedział cen netto
61,0733 zł - 61,0733 zł

Zapasy magazynowe
63 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.0
  • Siła końcowa
    17.00 N
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Całkowita długość
    51.0 mm
  • Wykończenie
    Matowe
Element ustalający 24.0 mm M12 x 1.75 Stal Szary

10280850

Przedział cen netto
57,7582 zł - 57,7582 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.75
  • Siła końcowa
    9.00 N
  • Średnica łba
    24.0 mm
  • Całkowita długość
    39.4 mm
  • Materiał korpusu
    Stop cynku
Element ustalający 17.5 mm Aluminium Czarny

10281079

Przedział cen netto
19,9128 zł - 19,9128 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Długość śruby
    8.0 mm
  • Siła końcowa
    7.0 N
  • Średnica łba
    17.5 mm
  • Wysokość pokrętła
    18.5 mm
  • Całkowita długość
    26.5 mm
Element ustalający 25.0 mm M10 x 1.0 PA Czarny

10195840

Przedział cen netto
31,5007 zł - 31,5007 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.0
  • Długość śruby
    6.0 mm
  • Siła końcowa
    16.00 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    20.0 mm
Element ustalający 28.0 mm M12 x 1.5 PA Czarny

10195925

Przedział cen netto
33,2145 zł - 33,2145 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
  • Długość śruby
    7.0 mm
  • Siła końcowa
    23.00 N
  • Średnica łba
    28.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    23.5 mm
Element ustalający 33.0 mm M16 x 1.5 PA Czarny

10195987

Przedział cen netto
43,2838 zł - 43,2838 zł

Zapasy magazynowe
99 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    35.00 N
  • Średnica łba
    33.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    25.5 mm
Element ustalający 21.0 mm M8 x 1.0

10196069

Przedział cen netto
31,8075 zł - 31,8075 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.0
  • Długość śruby
    5.0 mm
  • Siła końcowa
    12.0 N
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    16.5 mm
Element ustalający 28.0 mm M12 x 1.5

10196137

Przedział cen netto
44,6643 zł - 44,6643 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
  • Długość śruby
    7.0 mm
  • Siła końcowa
    23.0 N
  • Średnica łba
    28.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    23.5 mm
Element ustalający 33.0 mm M16

10196199

Przedział cen netto
56,9355 zł - 56,9355 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    35.0 N
  • Średnica łba
    33.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    25.5 mm
Element ustalający 12.0 mm M6 PA Czarny

10196243

Przedział cen netto
28,0331 zł - 28,0331 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość śruby
    12.0 mm
  • Siła końcowa
    12.00 N
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    30.5 mm
Element ustalający 16.0 mm M8 x 1.0 PA Czarny

10196281

Przedział cen netto
31,141 zł - 31,141 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.0
  • Długość śruby
    16.0 mm
  • Siła końcowa
    24.00 N
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    40.0 mm
Element ustalający 25.0 mm M16 x 1.5 PA Czarny

10196328

Przedział cen netto
42,9631 zł - 42,9631 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Długość śruby
    24.0 mm
  • Siła końcowa
    22.00 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Całkowita długość
    63.5 mm
Element ustalający 16.0 mm M8 x 1.0 PA Czarny

10196472

Przedział cen netto
33,676 zł - 33,676 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.0
  • Długość śruby
    16.0 mm
  • Siła końcowa
    24.00 N
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    39.5 mm
Element ustalający 18.0 mm M10 PA Czarny

10196519

Przedział cen netto
40,0208 zł - 40,0208 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość śruby
    20.0 mm
  • Siła końcowa
    21.00 N
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Całkowita długość
    49.0 mm
Element ustalający 28.0 mm M12 x 1.5 PA Czarny

10628584

Przedział cen netto
32,4044 zł - 32,4044 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
  • Długość śruby
    7.0 mm
  • Siła końcowa
    23.00 N
  • Średnica łba
    28.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    23.5 mm
Element ustalający 33.0 mm M16 x 1.5 PA Czarny

10195994

Przedział cen netto
43,2838 zł - 43,2838 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    35.00 N
  • Średnica łba
    33.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    25.5 mm
Element ustalający 21.0 mm M8 x 1.0

10196076

Przedział cen netto
31,6401 zł - 31,6401 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.0
  • Długość śruby
    5.0 mm
  • Siła końcowa
    12.0 N
  • Średnica łba
    21.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    16.5 mm
Element ustalający 28.0 mm M12 x 1.5

10645116

Przedział cen netto
41,7792 zł - 41,7792 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
  • Długość śruby
    7.0 mm
  • Siła końcowa
    23.0 N
  • Średnica łba
    28.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    23.5 mm
Element ustalający 33.0 mm M16

10196205

Przedział cen netto
56,6287 zł - 56,6287 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    35.0 N
  • Średnica łba
    33.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    25.5 mm
Element ustalający 12.0 mm M6 PA Czarny

10196359

Przedział cen netto
28,391 zł - 28,391 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    12.00 N
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    33.0 mm
Element ustalający 16.0 mm M8 PA Czarny

10196397

Przedział cen netto
31,4726 zł - 31,4726 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość śruby
    13.5 mm
  • Siła końcowa
    24.00 N
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    43.5 mm
Element ustalający 25.0 mm M16 PA Czarny

10196434

Przedział cen netto
44,2042 zł - 44,2042 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Długość śruby
    20.5 mm
  • Siła końcowa
    22.00 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Całkowita długość
    68.0 mm
Element ustalający 16.0 mm M8 x 1.0 PA Czarny

10637814

Przedział cen netto
32,2444 zł - 32,2444 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.0
  • Długość śruby
    13.5 mm
  • Siła końcowa
    24.00 N
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    43.0 mm
Element ustalający 18.0 mm M10 PA Czarny

10196601

Przedział cen netto
39,5746 zł - 39,5746 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość śruby
    17.0 mm
  • Siła końcowa
    21.00 N
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Całkowita długość
    52.0 mm
Element ustalający 25.0 mm M12 x 1.5 Stal Czarny

10270639

Przedział cen netto
61,0733 zł - 61,0733 zł

Zapasy magazynowe
258 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.5
  • Siła końcowa
    25.00 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Całkowita długość
    45.0 mm
  • Wykończenie
    Matowe
Element ustalający 33.0 mm M16 PA Czarny

10624869

Przedział cen netto
58,464 zł - 58,464 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    35.0 N
  • Średnica łba
    33.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    25.5 mm