Magnesy garnkowe sprawdzają się znakomicie na wystawach sklepowych, stoiskach pokazowych oraz w systemach mocujących. Nasze magnesy garnkowe są dostępne w różnych rozmiarach i stylach mocowania.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. temperatura robocza | Siła ciągnięcia | Materiał magnetyczny | Rozmiar gwintu | Średnica całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45,5986 zł - 45,5986 zł | W produkcji |
212 °F
100 °C
|
19.6 kg
19.6 kg
|
Neodym
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
10191682 | 10,7373 zł - 10,7373 zł | W produkcji |
356 °F
180 °C
|
7.0 kg
7.0 kg
|
Ferryt
|
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
103,9565 zł - 103,9565 zł | W produkcji |
932 °F
500 °C
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Alnico 5
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||
52,0549 zł - 52,0549 zł | W produkcji |
428 °F
220 °C
|
4.0 kg
4.0 kg
|
Alnico 5
|
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||
65,3859 zł - 65,3859 zł | W produkcji |
932 °F
500 °C
|
5.0 kg
5.0 kg
|
Alnico 5
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||||
46,3098 zł - 46,3098 zł | W produkcji |
428 °F
220 °C
|
2.5 kg
2.5 kg
|
Alnico 5
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
38,3753 zł - 38,3753 zł | W produkcji |
212 °F
100 °C
|
9.2 kg
9.2 kg
|
Neodym
|
M5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
32,8951 zł - 32,8951 zł | W produkcji |
212 °F
100 °C
|
13.7 kg
13.7 kg
|
Neodym
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
36,5347 zł - 36,5347 zł | W produkcji |
212 °F
100 °C
|
15.4 kg
15.4 kg
|
Neodym
|
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
38,3753 zł - 38,3753 zł | W produkcji |
428 °F
220 °C
|
1.0 kg
1.0 kg
|
Alnico 5
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
78,5635 zł - 78,5635 zł | W produkcji |
428 °F
220 °C
|
6.0 kg
6.0 kg
|
Alnico 5
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||
8,8966 zł - 8,8966 zł | W produkcji |
356 °F
180 °C
|
3.5 kg
3.5 kg
|
Ferryt
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||||
46,3098 zł - 46,3098 zł | W produkcji |
932 °F
500 °C
|
3.0 kg
3.0 kg
|
Alnico 5
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||||
41,1085 zł - 41,1085 zł | W produkcji |
428 °F
220 °C
|
2.0 kg
2.0 kg
|
Alnico 5
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||||
138,3995 zł - 138,3995 zł | W produkcji |
428 °F
220 °C
|
14.0 kg
14.0 kg
|
Alnico 5
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||
11,8668 zł - 11,8668 zł | W produkcji |
356 °F
180 °C
|
9.0 kg
9.0 kg
|
Ferryt
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować