Służą do blokowania, pozycjonowania, indeksowania i zabezpieczania. Nasze trzpienie ustalające umożliwiają szybką regulację różnych platform, mocowań i stołów. Do stosowania w sprzęcie gimnastycznym, medycznym, cateringowym, pojemnikach itp.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Materiał noska | Siła końcowa | Rodzaj noska | Początkowa siła końcowa | Materiał korpusu | Kup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,2869 zł - 6,2869 zł | W produkcji |
M6
|
Stal polerowana
|
18.00 N
18.00 N
|
Kulka
|
10.00 N
10.00 N
|
Stal polerowana
|
||||
9,1986 zł - 9,1986 zł | 7 Na stanie |
M12
|
Stal polerowana
|
80.00 N
80.00 N
|
Kulka
|
50.00 N
50.00 N
|
Stal polerowana
|
||||
10270561 | 63,6083 zł - 63,6083 zł | 25 Na stanie |
M12 x 1.5
|
Stal polerowana
|
20.00 N
20.00 N
|
Trzpień
|
12.00 N
12.00 N
|
Stal polerowana
|
|||
6,6722 zł - 6,6722 zł | W produkcji |
M4
|
Stal nierdzewna
|
4.00 N
4.00 N
|
Kulka
|
2.00 N
2.00 N
|
Stal nierdzewna
|
||||
11,9286 zł - 11,9286 zł | W produkcji |
M10
|
Stal nierdzewna
|
50.00 N
50.00 N
|
Kulka
|
35.00 N
35.00 N
|
Stal nierdzewna
|
||||
10270592 | 90,5782 zł - 90,5782 zł | W produkcji |
M12 x 1.5
|
Stal nierdzewna
|
20.00 N
20.00 N
|
Trzpień
|
9.00 N
9.00 N
|
Stal nierdzewna
|
|||
5,8523 zł - 5,8523 zł | W produkcji |
M5
|
Stal polerowana
|
11.00 N
11.00 N
|
Kulka
|
7.00 N
7.00 N
|
Stal polerowana
|
||||
8,2056 zł - 8,2056 zł | 3 Na stanie |
M10
|
Stal polerowana
|
70.00 N
70.00 N
|
Kulka
|
40.00 N
40.00 N
|
Stal polerowana
|
||||
10,0678 zł - 10,0678 zł | W produkcji |
M16
|
Stal polerowana
|
165.00 N
165.00 N
|
Kulka
|
80.00 N
80.00 N
|
Stal polerowana
|
||||
5,0121 zł - 5,0121 zł | 24 Na stanie |
M3
|
Stal polerowana
|
5.00 N
5.00 N
|
Kulka
|
3.00 N
3.00 N
|
Stal polerowana
|
||||
10,4906 zł - 10,4906 zł | 164 Na stanie |
M8
|
Stal nierdzewna
|
25.00 N
25.00 N
|
Kulka
|
15.00 N
15.00 N
|
Stal nierdzewna
|
||||
23,5784 zł - 23,5784 zł | W produkcji |
M16
|
Stal nierdzewna
|
140.00 N
140.00 N
|
Kulka
|
85.00 N
85.00 N
|
Stal nierdzewna
|
||||
6,7323 zł - 6,7323 zł | W produkcji |
M3
|
Stal nierdzewna
|
6.00 N
6.00 N
|
Kulka
|
3.00 N
3.00 N
|
Stal nierdzewna
|
||||
5,5994 zł - 5,5994 zł | 220 Na stanie |
M4
|
Stal polerowana
|
8.00 N
8.00 N
|
Kulka
|
5.00 N
5.00 N
|
Stal polerowana
|
||||
62,7247 zł - 62,7247 zł | W produkcji |
M12 x 1.5
|
Stal polerowana
|
30.00 N
30.00 N
|
Trzpień
|
11.00 N
11.00 N
|
Stal polerowana
|
||||
61,0733 zł - 61,0733 zł | 7 Na stanie |
M10 x 1.0
|
Stal polerowana
|
25.00 N
25.00 N
|
Trzpień
|
8.00 N
8.00 N
|
Stal polerowana
|
||||
140,0588 zł - 140,0588 zł | 6 Na stanie |
M16 x 1.5
|
Stal nierdzewna
|
35.00 N
35.00 N
|
Trzpień
|
17.00 N
17.00 N
|
Stal nierdzewna
|
||||
8,1122 zł - 8,1122 zł | 34 Na stanie |
M6
|
Stal nierdzewna
|
18.00 N
18.00 N
|
Kulka
|
10.00 N
10.00 N
|
Stal nierdzewna
|
||||
72,7388 zł - 72,7388 zł | 40 Na stanie |
M10 x 1.0
|
Stal nierdzewna
|
15.00 N
15.00 N
|
Trzpień
|
6.00 N
6.00 N
|
Stal nierdzewna
|
||||
77,0079 zł - 77,0079 zł | 38 Na stanie |
M16 x 1.5
|
Stal polerowana
|
30.00 N
30.00 N
|
Trzpień
|
13.00 N
13.00 N
|
Stal polerowana
|
||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować