Menu Search

Zamki meblowe — wysuw w pionie

Na stanie

Ta linia zamków idealnie nadaje się do drewnianych szuflad meblowych i szafek. Stylowe wykonanie i wykończenie zapewniają gotowym produktom estetyczny wygląd. Dostępne są warianty na taki sam klucz lub na różne klucze, a zatem różne poziomy bezpieczeństwa.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
8 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Essentra Part Number Przedział cen netto Dostępność Mechanizm zatrzaskowy Głębokość bębenka Długość krzywki Materiał Średnica otworu pod śrubę Maksymalna grubość panelu Rodzaj klucza Kup
85,2431 zł - 102,2917 zł 2 Na stanie
Pionowy
25.0 mm
8.7 mm
Odlew cynkowy
4.0 mm
25.0 mm
Na jeden klucz
81,2966 zł - 81,2966 zł W produkcji
Lewe
25.0 mm
8.7 mm
Odlew cynkowy
4.0 mm
25.0 mm
Na jeden klucz
85,2431 zł - 102,2917 zł W produkcji
Pionowy
25.0 mm
8.7 mm
Odlew cynkowy
4.0 mm
25.0 mm
Na różne klucze
85,2431 zł - 102,2917 zł W produkcji
Lewe
25.0 mm
8.7 mm
Odlew cynkowy
4.0 mm
25.0 mm
Na różne klucze
85,2431 zł - 119,3403 zł W produkcji
Prawe
25.0 mm
8.7 mm
Odlew cynkowy
3.3 mm
25.0 mm
Na jeden klucz
81,2966 zł - 113,8153 zł W produkcji
Prawe
25.0 mm
8.7 mm
Odlew cynkowy
3.3 mm
25.0 mm
Na różne klucze
20048525 1,3557 zł - 3,3852 zł 995 Na stanie
Zaczep blokujący
Stal
20.0 mm
Na różne klucze
26,0762 zł - 31,2915 zł 43 Na stanie
Suwak
20.0 mm
8.0 mm
Stal
3.5 mm
20.0 mm
Na różne klucze
Zamek meblowy Na jeden klucz 18.0 mm 25.0 mm

10273104

Przedział cen netto
102,2917 zł - 85,2431 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Maksymalna grubość panelu
    25.0 mm
  • Głębokość bębenka
    25.0 mm
  • Średnica otworu pod śrubę
    4.0 mm
  • Średnica otworu przelotowego
    18.0 mm
  • Długość krzywki
    8.7 mm
Zamek meblowy Na jeden klucz 18.0 mm 25.0 mm

10273142

Przedział cen netto
81,2966 zł - 81,2966 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Maksymalna grubość panelu
    25.0 mm
  • Głębokość bębenka
    25.0 mm
  • Średnica otworu pod śrubę
    4.0 mm
  • Średnica otworu przelotowego
    18.0 mm
  • Długość krzywki
    8.7 mm
Zamek meblowy Na różne klucze 18.0 mm 25.0 mm

10273111

Przedział cen netto
102,2917 zł - 85,2431 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Maksymalna grubość panelu
    25.0 mm
  • Głębokość bębenka
    25.0 mm
  • Średnica otworu pod śrubę
    4.0 mm
  • Średnica otworu przelotowego
    18.0 mm
  • Długość krzywki
    8.7 mm
Zamek meblowy Na różne klucze 18.0 mm 25.0 mm

10273159

Przedział cen netto
102,2917 zł - 85,2431 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Maksymalna grubość panelu
    25.0 mm
  • Głębokość bębenka
    25.0 mm
  • Średnica otworu pod śrubę
    4.0 mm
  • Średnica otworu przelotowego
    18.0 mm
  • Długość krzywki
    8.7 mm
Zamek meblowy Na jeden klucz 18.0 mm 25.0 mm

10273128

Przedział cen netto
119,3403 zł - 85,2431 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Maksymalna grubość panelu
    25.0 mm
  • Głębokość bębenka
    25.0 mm
  • Średnica otworu pod śrubę
    3.3 mm
  • Średnica otworu przelotowego
    18.0 mm
  • Długość krzywki
    8.7 mm
Zamek meblowy Na różne klucze 18.0 mm 25.0 mm

10273135

Przedział cen netto
113,8153 zł - 81,2966 zł

Zapasy magazynowe
W produkcji
Atrybuty
  • Maksymalna grubość panelu
    25.0 mm
  • Głębokość bębenka
    25.0 mm
  • Średnica otworu pod śrubę
    3.3 mm
  • Średnica otworu przelotowego
    18.0 mm
  • Długość krzywki
    8.7 mm
Zaczep blokujący 35.5 mm 12.7 mm Stal

20048525

Przedział cen netto
3,3852 zł - 1,3557 zł

Zapasy magazynowe
995 Na stanie
Atrybuty
  • Maksymalna grubość panelu
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Wykończenie
    Chromowany
  • Kolor
    Chrom
  • Mechanizm zatrzaskowy
    Zaczep blokujący
Zamek meblowy Na różne klucze 20.0 mm 19.0 mm Stal

20048532

Przedział cen netto
31,2915 zł - 26,0762 zł

Zapasy magazynowe
43 Na stanie
Atrybuty
  • Maksymalna grubość panelu
    20.0 mm
  • Głębokość bębenka
    20.0 mm
  • Średnica otworu pod śrubę
    3.5 mm
  • Średnica otworu przelotowego
    19.5 mm
  • Długość krzywki
    8.0 mm