Te wsporniki z dwoma gwintami żeńskimi są przeznaczone do montażu ręcznego bez użycia narzędzi. Można je wykorzystywać w wielu różnych zastosowaniach. Dzięki gwintowi zapewniają wygodny montaż. Dostępne w kilku wersjach: sześciokątne lub okrągłe o różnych rozmiarach gwintów i długościach.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kształt dystansu | Materiał | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Długość dystansu | Kup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9719 zł - 0,9719 zł | W produkcji |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
1,0751 zł - 1,0751 zł | W produkcji |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
0,884 zł - 0,884 zł | W produkcji |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||
0,9719 zł - 0,9719 zł | W produkcji |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
0,9384 zł - 0,9384 zł | 2700 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
0,9384 zł - 0,9384 zł | W produkcji |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||
1,0751 zł - 1,0751 zł | 235 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
1,1308 zł - 1,1308 zł | W produkcji |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
10378960 | 1,5896 zł - 1,5896 zł | 2400 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||
2,4403 zł - 2,4403 zł | 11800 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
1,8825 zł - 1,8825 zł | W produkcji |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
3,7231 zł - 3,7231 zł | 700 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
5,5778 zł - 5,5778 zł | W produkcji |
Sześciokątny
|
PA
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
6,6933 zł - 6,6933 zł | W produkcji |
Sześciokątny
|
PA
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
3,1654 zł - 3,1654 zł | W produkcji |
Sześciokątny
|
PA
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
3,249 zł - 3,249 zł | W produkcji |
Sześciokątny
|
PA
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||||||
5,5499 zł - 5,5499 zł | W produkcji |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||
5,5499 zł - 5,5499 zł | W produkcji |
Sześciokątny
|
PA
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
1,0444 zł - 1,0444 zł | 350 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
1,0444 zł - 1,0444 zł | 300 Na stanie |
Sześciokątny
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować