Działając jako bufor i pochłaniając wibracje, nasze podkładki dystansowe i wsporniki montażowe nadają się do zastosowań, w których ruch w nieruchomych maszynach jest nieunikniony. Produkty te mają również pomóc w redukcji hałasu. Wykonane z czarnej gumy neoprenowej, 60 Shore. Wykończone przezroczystym dwuchromianem. Wytrzymują temperatury od -40 do 50 ºC.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Kup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,492 zł - 1,492 zł | W produkcji |
Czarny
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
|||||||
10178102 | 0,9524 zł - 0,9524 zł | 5470 Na stanie |
Czarny
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||||||
0,852 zł - 0,852 zł | W produkcji |
Czarny
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|||||||
0,5522 zł - 0,5522 zł | 277 Na stanie |
Czarny
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|||||||
1,6175 zł - 1,6175 zł | 400 Na stanie |
Czarny
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
6,1281 zł - 6,1281 zł | W produkcji |
Szary
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
|||||||
5,8556 zł - 5,8556 zł | W produkcji |
Czarny
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować