Te izolatory tranzystora mocują tranzystor do radiatora i utrzymują śrubę montażową oddzieloną od tranzystora i radiatora.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Odległość pomiędzy otworami montażowymi | Kup | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5896 zł - 1,5896 zł | 600 Na stanie |
0.606 in
15.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||||||
1,7849 zł - 1,7849 zł | W produkcji |
0.752 in
19.1 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
||||||
1,2058 zł - 1,4887 zł | W produkcji |
1.563 in
39.7 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||||||
1,6679 zł - 1,6679 zł | W produkcji |
0.63 in
16.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
10109045 | 1,9801 zł - 1,9801 zł | 640 Na stanie |
0.697 in
17.7 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
1,6594 zł - 1,6594 zł | W produkcji |
0.76 in
19.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować