Te tuleje ferrytowe są używane jako rdzenie tłumiące dla kabla okrągłego i są dostępne dla szerokiego zakresu średnic kabli. Rdzenie z materiału A5 zainstalowane wokół kabla tłumią każdą formę emisji EMI. Nylonowa obudowa sprawia, że montaż połówek rdzenia jest bardzo prosty. Rdzenie są łatwe do zainstalowania w sprzęcie, gdzie jest konieczna modernizacja i testowanie. Wartości impedancji oparte są na pomiarze pojedynczego skrętu.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość | Średnica całkowita | Średnica wewnętrzna | Kup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10314371 | 13,1594 zł - 14,6216 zł | W produkcji |
1.22 in
31.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||
37,9276 zł - 42,1417 zł | W produkcji |
1.22 in
31.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|||||||
12,0013 zł - 13,3347 zł | 864 Na stanie |
1.28 in
32.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
|
|||||||
11,2295 zł - 12,4772 zł | 336 Na stanie |
1.299 in
33.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|||||||
11,7173 zł - 13,0192 zł | W produkcji |
1.22 in
31.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||||||
0,8933 zł - 0,9926 zł | W produkcji |
0.531 in
13.5 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|||||||
31,5467 zł - 35,0519 zł | W produkcji |
1.22 in
31.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||||||
17,6661 zł - 19,629 zł | W produkcji |
1.22 in
31.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||
10314432 | 32,184 zł - 32,184 zł | W produkcji |
0.5 in
12.7 mm
|
0.917 in
23.3 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
||||||
10,816 zł - 12,0177 zł | 850 Na stanie |
0.898 in
22.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
12,2581 zł - 13,6201 zł | W produkcji |
1.22 in
31.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||||
19,4688 zł - 21,632 zł | W produkcji |
1.22 in
31.0 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|||||||
15,0216 zł - 16,6906 zł | 17024 Na stanie |
1.28 in
32.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
|||||||
0,4071 zł - 0,4524 zł | W produkcji |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
0,4392 zł - 0,488 zł | 1000 Na stanie |
0.5 in
12.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|||||||
0,7266 zł - 0,8073 zł | W produkcji |
0.748 in
19.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
0,7735 zł - 0,8594 zł | W produkcji |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
0,5111 zł - 0,5679 zł | 57000 Na stanie |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||
0,8896 zł - 0,9884 zł | W produkcji |
0.748 in
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||||
0,5859 zł - 0,651 zł | W produkcji |
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować