Nakrętka z radełkowaną powierzchnią zewnętrzną umożliwia szybki montaż bez narzędzi.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Średnica zewnętrzna | Pełny materiał | Wysokość całkowita | Kup | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5061 zł - 0,5061 zł | 3200 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
0,5061 zł - 0,5061 zł | 5296 Na stanie |
M4
|
Naturalny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
0,8741 zł - 0,8741 zł | 1100 Na stanie |
M5
|
Naturalny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
10064535 | 0,8422 zł - 0,8422 zł | 3780 Na stanie |
M4
|
Czarny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||
10064573 | 1,0291 zł - 1,0291 zł | 4991 Na stanie |
M6
|
Czarny
|
0.63 in
16.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||
0,8741 zł - 0,8741 zł | 2000 Na stanie |
M4
|
Naturalny
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
0,4015 zł - 0,4015 zł | 1182 Na stanie |
M4
|
Naturalny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
0,3951 zł - 0,3951 zł | 2070 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
0,4532 zł - 0,4532 zł | W produkcji |
M6
|
Naturalny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
0,8134 zł - 0,8134 zł | W produkcji |
M8
|
Naturalny
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
1,1811 zł - 1,1811 zł | W produkcji |
M3
|
Biały
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||
2,1614 zł - 2,1614 zł | W produkcji |
M5
|
Biały
|
0.787 in
20.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
|||||
2,4542 zł - 2,4542 zł | W produkcji |
M8
|
Biały
|
0.945 in
24.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
1,2257 zł - 1,2257 zł | 400 Na stanie |
M4
|
Biały
|
0.61 in
15.5 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
1,5757 zł - 1,5757 zł | W produkcji |
M6
|
Biały
|
0.748 in
19.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
|||||
2,3566 zł - 2,3566 zł | 2100 Na stanie |
M6
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Włókno szklane 30%
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||||
1,1811 zł - 1,1811 zł | W produkcji |
M3
|
Biały
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
|||||
1,5757 zł - 1,5757 zł | 25 Na stanie |
M5
|
Biały
|
0.748 in
19.0 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
|||||
2,0638 zł - 2,0638 zł | 800 Na stanie |
M4
|
Czarny
|
0.512 in
13.0 mm
|
Włókno szklane 30%
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||
1,4641 zł - 1,4641 zł | 16 Na stanie |
M4
|
Biały
|
0.598 in
15.2 mm
|
Poliamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować